Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
95050
95050
Die kompakte, niedrige Bauweise erlaubt den Einsatz dieser Spanner in einem Umfeld, wo nur wenig Platz über dem Spanner vorhanden ist.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1650.0
Gewicht (lb)
2.09
Hub (in)
1.97
Kolben Höhe (in)
0.55
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.95
Kolben Höhe (mm)
14.0
Hub (mm)
50
Maximale Haltekraft (N)
7300.0
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde
M12X
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange
Rund
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
95030/95040/95050/95060
PublishedDate
1723123872000
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top