Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 95050-600 Series straight line action clamps are designed for low profile use in areas where overheard clearance is a problem.

95050

Une conception à faible encombrement et compacte permet une utilisation dans des zones o√π une hauteur libre est un problème.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1650.0
Hauteur piston (in) 0.55
course piston (in) 1.97
Poids (lb) 2.09
course piston (mm) 50
Effort de maintien maximum (N) 7300.0
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 14.0
Poids (kg) 0.95
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Style de base de montage Flange
Piston Round
Poussée piston M12X
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1723123872000
Type de produit Standard
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 95030/95040/95050/95060
Toggle Lock plus Non
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top