Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
95060
95060
Die kompakte, niedrige Bauweise erlaubt den Einsatz dieser Spanner in einem Umfeld, wo nur wenig Platz über dem Spanner vorhanden ist.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
0.63
Hub (in)
2.36
Haltekraft (lb)
3965.0
Gewicht (lb)
6.39
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Kolben Höhe (mm)
16.0
Maximale Haltekraft (N)
17600.0
Hub (mm)
59.9
Gewicht (kg)
2.9
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel (empfohlen)
220203-M
Andruckspindel inklusive
Nein
Produkt Typen
Standard
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
95030/95040/95050/95060
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1723123919000
Kolbengewinde
M12X
Schubstange
Rund
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top