Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 95060-600 Series straight line action clamps are designed for low profile use in areas where overheard clearance is a problem.

95060

Une conception à faible encombrement et compacte permet une utilisation dans des zones o√π une hauteur libre est un problème.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 3965.0
Hauteur piston (in) 0.63
Poids (lb) 6.39
course piston (in) 2.36
course piston (mm) 59.9
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 2.9
Hauteur piston (mm) 16.0
Effort de maintien maximum (N) 17600.0
PublishedDate 1723123919000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 95030/95040/95050/95060
Matériel standard Acier
Goupille (recommandé) 220203-M
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Flange
Piston Round
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Standard
Poussée piston M12X
Goupille incluse? Non
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top