Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CB-200-R01 : ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS | DESTACO

CB-200-R01

Quick-Move Sockelplattenwechsler ermöglichen den präzisen Transport des Roboters zwischen mehreren Arbeitsplätzen und erhöhen so Flexibilität und Produktivität. Eine einzelne Quick-Move Robot-Sockelplatte kann mit einer unendlichen Anzahl von Workstation-Montageplatten für Mehrzweck-Robot-Anwendungen verbunden werden. Es werden Lösungen für die Standard- Robot-Montage und benutzerdefinierte Montagekonfigurationen unterstützt.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 5.53
Gewicht (kg) 2.51
Material Aluminum
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CB-200-R01.STEP
Wird verwendet bei Modell/Serie CB-200-Bxx & UR TM Cobots
Produktfunktion Robotic Tooling
PublishedDate 1718120401000
Produkt Typen COBOT PLATE
Produktreihe ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS
DistributorGroup End Effectors
Back to Top