Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CB-200-R01 : ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS | DESTACO

CB-200-R01

Changeurs de base pour robots Quick-Move à action rapide permettent une portabilité précise des robots entre plusieurs postes de travail pour une flexibilité et une productivité accrues. Une seule plaque de base de robot à action rapide peut être couplée à une infinité de bases de montage de poste de travail pour des applications de robot polyvalentes. Les solutions de montage standard pour robot et les configurations de montage usinées par l’utilisateur sont possibles.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 5.53
Poids (kg) 2.51
DistributorGroup End Effectors
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CB-200-R01.STEP
Fonction de produit Robotic Tooling
Matériel Aluminum
Type de produit COBOT PLATE
Utilisé avec Modele/Gamme CB-200-Bxx & UR TM Cobots
PublishedDate 1718120401000
Gammes de produits ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS
Back to Top