Small Payload Robot Tooling

TE-050-01

Multi-Mount Verlängerungs-Sets erleichtern den Zugang zu engen Arbeitsbereichen, indem sie den Abstand des Werkzeugs zur Montagefläche des Roboterarms vergrößern. Verwenden Sie MultiMount-Werkzeugverlängerungen, um Störungen mit integrierten Bildverarbeitungssystemen zu vermeiden, die Reichweite des Roboters im Arbeitsbereich zu erweitern oder die Produktplatzierung bei Montage-, Sortier- und Verpackungsvorgängen zu verbessern. MultiMount-Werkzeugverlängerungen gestatten eine schnelle und einfache Installation mit leicht verständlichen Anweisungen. Jedes Kit enthält alle Werkzeuge und Befestigungselemente, die für den Zusammenbau und die Montage am Robot erforderlich sind.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.29
Gewicht (kg) 0.13
Produktreihe Multi-Mount Tool Extensions
Wird verwendet bei Modell/Serie TE-25xxx|ISO 9409-1-50-4-M6
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/TE-050-01.STEP
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Robot Adapter Kit
PublishedDate 1680011540000
Produktfunktion Robotic Tooling
Material Aluminum
Back to Top