Small Payload Robot Tooling

TE-050-01

Les kits de rallonge d’outil Multi-Mount permettent d’accéder à des espaces de travail plus étroits en augmentant la distance entre l’outil et la surface de montage du bras du robot. Utilisez les rallonges d’outils multi-fixations pour éliminer les interférences avec les systèmes de vision embarqués, étendre la portée du robot dans l’espace de travail ou faciliter le positionnement des produits dans les opérations d’assemblage, de tri et d’emballage. Les rallonges d’outils Multi-fixations permettent une installation rapide et simple avec des instructions simples. Chaque kit comprend tous les outils et le matériel nécessaires pour l’assembler et le monter sur votre robot.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.29
Poids (kg) 0.13
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/TE-050-01.STEP
Utilisé avec Modele/Gamme TE-25xxx|ISO 9409-1-50-4-M6
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1680011540000
Gammes de produits Multi-Mount Tool Extensions
Fonction de produit Robotic Tooling
Type de produit Robot Adapter Kit
Matériel Aluminum
Back to Top