VAKUUMERZEUGER & EJEKTOREN
ARV® - das originale, patentierte Auto-Release Venturi bietet Anwendern das branchenschnellste Vakuum und Abblasen mit Einlinienbetrieb, integrierter Abblasung und eingebautem Abgasschalldämpfer. Diese Venturis lassen sich rechts links an einem Apple-Core oder frei montieren - zur Verwendung mit gefederten Saugerhaltern. Die ARV®-Serie ist auch in Blockform für die Fernmontage erhältlich. Jede Halterung ist mit zölligen oder metrischen Anschlüssen verfügbar. Die äußerst erfolgreiche ARV®-Serie ARV besitzt jetzt einen verbesserten Schnellverschlussknopf, um die Saugerposition beim Einrichten leichter feinzujustieren.
Märkte: Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Konsumgüter, Industrie
Anwendungen: Presswerk, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss