Générateurs de vide et adaptateurs de ports seulement
ARV® - le Venturi à relâchement automatique d’origine et breveté offre aux utilisateurs le vide et la soufflerie les plus rapides du secteur industriel avec une seule conduite et un silencieux d’échappement intégré. Les options de montage comprennent un montage en trognon à droite ou à gauche ou un montage sans trognon pour un montage avec coupelle à ressort DESTACO. La série ARV® est également disponible dans un style de bloc pour montage à distance et chaque support peut être commandé avec des ports impériaux ou métriques. DESTACO a amélioré l'ARV, qui connaît déjà un grand succès, en ajoutant un bouton de dégagement rapide qui permet d'ajuster facilement la position de la ventouse pendant l'installation.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, industriel, biens de Consommation
Applications : Emboutissage, machine CNC, moulage par injection de plastique