Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)63.25
- Largeur (mm)64.01
- Longueur (mm)193.29
- Poids (kg)0.52
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)25.4
- Effort de maintien maximum (N)11120
- Hauteur piston (mm)28
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)461203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Accessoires461203-M|461203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical