Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)97.54
- Largeur (mm)75.95
- Longueur (mm)331.47
- Poids (kg)1.52
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)79.5
- Effort de maintien maximum (N)20460
- Hauteur piston (mm)35
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)220203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM12
Informations sur le produit
- Accessoires220203-M|220203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical