Destaco Logo
Default Image

5150-MR - 5150 - 5000 GAMME DE SERRAGES EN LIGNE DE GRANDE CAPACITE

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)92.20
  • Largeur (mm)75.95
  • Longueur (mm)285.24
  • Poids (kg)1.43
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • course piston (mm)48.4
  • Effort de maintien maximum (N)25800
  • Hauteur piston (mm)35
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)220203-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerSquare
  • Poussée pistonM12

Informations sur le produit

  • Accessoires220203-M|220203-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]