Destaco Logo

6024-R - 6024-RSS - Serrage a poussoir

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)144.00
  • Largeur (mm)41.3
  • Longueur (mm)212.60
  • Poids (kg)1.44
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (mm)66.0
  • Effort de maintien maximum (N)9340
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)210203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Mounting Nut (Supplied)624105
  • PistonRond
  • Poussée piston3/8-16

Informations sur le produit

  • Accessoires210203|624105
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]