Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)105.66
- Largeur (mm)33.02
- Longueur (mm)108.46
- Poids (kg)0.2
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)38.1
- Effort de maintien maximum (N)1330.0
- Hauteur piston (mm)15.0
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)606104-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- PlungerRound
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Couleur de la poignéeNoir
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Style de base de montageFlange
- Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical