Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)105.66
- Largeur (mm)33.02
- Longueur (mm)108.46
- Poids (kg)0.2
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)38.1
- Effort de maintien maximum (N)1780
- Hauteur piston (mm)38.1
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)606904-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Mounting Nut (Supplied)606904-M
- PlungerRound
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Accessoires207943-M|606904-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitAcier inoxydable
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir