Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)142.24
- Largeur (mm)45.97
- Longueur (mm)169.67
- Poids (kg)0.74
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)66.8
- Effort de maintien maximum (N)3110
- Hauteur piston (mm)20.6
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)624105-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Mounting Nut (Supplied)624105-M
- PlungerRound
- Poussée pistonM10
Informations sur le produit
- Accessoires210203-M|624105-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical