Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-U207
2002-U207
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
600
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
1.93
Poids (lb)
0.57
Effort de maintien maximum (N)
2700
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Poids (kg)
0.26
Longueur Etrier (mm)
49
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Assemblage goupille
215208-M
Application -Usinage
Faible/Bas
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Cycle de travail
2
poignée
Verticale
Rondelle
215105
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style d'étrier
Barre en U
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
2002
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture poignée (+10°)
72
Variation posage pièce
Non
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top