Bride de Serrage Manuel
Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and T-handle.

202-TU

Un des modèles les plus couramment utilise.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.94
Effort de maintien (lbf) 200
Poids (lb) 0.37
Longueur Etrier (in) 1.73
Poids (kg) 0.17
Hauteur sous étrier (mm) 23.9
Effort de maintien maximum (N) 890
Longueur Etrier (mm) 43.9
Type de produit Standard
Application -Assemblage Excellent/Haut
Rondelle 215105
Application -Travail du bois Excellent/High
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Normal
Style d'étrier Barre en U
Ouverture poignée (+10°) 65
Toggle Lock plus Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105
Gammes de produits 202
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Pas recommandé
poignée Poignée en T
PublishedDate 1725394175000
Application -Fermeture Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Assemblage goupille 202208-M
Style de base de montage Base droite
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Variation posage pièce Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top