Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base and long U-bar.

207-UL

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 375
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Longueur Etrier (in) 3.85
Poids (lb) 0.66
Effort de maintien maximum (N) 1670
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Poids (kg) 0.3
Longueur Etrier (mm) 54.4
Gammes de produits 207
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Assemblage goupille 225208-M
Toggle Lock plus Non
PublishedDate 1725462438000
Ouverture poignée (+10°) 57
Application -Usinage Faible/Bas
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Travail du bois Excellent/High
Variation posage pièce Non
Rondelle 507107
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Alimentaire Correct/Moyen
poignée Verticale
Matériel standard Acier
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Barre en U longue
Type de produit Standard
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Service environnement Normal
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top