Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base and solid bar.

210-S

Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.67
Poids (lb) 1.3
Longueur Etrier (in) 5.47
Effort de maintien (lbf) 750
Poids (kg) 0.59
Hauteur sous étrier (mm) 42.4
Effort de maintien maximum (N) 3340
Longueur Etrier (mm) 90.9
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage Base bridée
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
poignée Verticale
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 103
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Service environnement Normal
Gammes de produits 210
PublishedDate 1725480457000
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Matériel standard Acier
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Excellent/High
Boulon 210114
Type de produit Standard
Application -Fermeture Correct/Moyen
Style d'étrier Bras renforcé
Ouverture poignée (+10°) 58
Accessoires de produit
210114
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
237943-M
Broche Inox T�te Hex -4
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210114-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top