Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with U-bar and flanged base.

215-U

Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 2.26
Effort de maintien (lbf) 200
Hauteur sous étrier (in) 1
Poids (lb) 0.33
Poids (kg) 0.15
Longueur Etrier (mm) 57.4
Hauteur sous étrier (mm) 25.4
Effort de maintien maximum (N) 890
Service environnement Normal
Style de base de montage Base bridée
Application -Assemblage Excellent/Haut
Assemblage goupille 202208-M
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Fermeture Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Alimentaire Correct/Moyen
poignée Horizontal
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 215
Ouverture poignée (+10°) 78
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 87
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Standard
PublishedDate 1725392738000
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Excellent/High
Rondelle 215105
Style d'étrier Barre en U
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top