Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 56H40-2B2 Series pneumatic pin clamp packages feature a compact design, low weight, and two piston rod guides for accurate positioning.

56H40-2XXXXXXB/2

Application : Positionnement précis des pièces en tôles métalliques dans les équipements de soudage et les systèmes de manutention. À la fin du processus de soudage, les broches se rétractent et la pièce est facilement retirée du dispositif de fixation.
  • Design compact et léger.
  • Positionnement extrêmement précis grâce aux deux bielles de piston guidées.
  • Surfaces de montage latérales et avant.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.8
Deviation (in) 0.002
Effort de cisaillement (lb) 45
Alesage cylindre (in) 1.57
Poids (lb) 4.4
Effort de cisaillement (N) 200
Alesage cylindre (mm) 40
Deviation (mm) 0.06
Course (mm) 20
Poids (kg) 2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Seul Arbre
Poignée Yes
Gammes de produits 56H40-2
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86P0-200L4
La plage de recouvrement de DESTACO est destinée à la protection des capteurs pour les serrages de puissance 56H40-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86P0-200C8
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 86P et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-013-3
Les soufflets 86P pour bielles de piston de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-181-1
Les guides externes en céramique de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-009-2
Les guides externes de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8MF-071-1
Les dispositifs anti-torsion de 20 mm à faible précision de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P40/60. (avec raccord pivotant à 90°)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86P0-200D8
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 86P et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1. (raccord pivotant à 90°)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86P0-20000002
Les dispositifs anti-torsion de 20 mm de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top