Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6004-MMR
6004-MMR
Our newest through-hole mounted straight line clamp. Has 50% greater capacity than model 604.
Solid body
Locks in both extended and retracted position
Available in metric and inch threads
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
Hauteur piston (in)
0.44
Poids (lb)
0.89
Effort de maintien (lbf)
450.0
course piston (in)
1.5
Poids (kg)
0.4
Imperial or Metric Product
Métrique
Effort de maintien maximum (N)
2000.0
course piston (mm)
38.1
Hauteur piston (mm)
11.2
Type de produit
Corps fileté
Poussée piston
M8
PublishedDate
1709587983000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Goupille (recommandé)
207203-M
Piston
Rond
Goupille incluse?
Non
Gammes de produits
6004
Toggle Lock plus
Oui
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Bride
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top