Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6015-M Series straight line action clamps are the smallest of the solid base straight line action clamps. They feature a compact design combined with high holding capacity and allow the handle to fall below the mounting plane to then lock in retracted position.

6015-MR

Le plus petit modèle avec base usinée
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 0.5
Effort de maintien (lbf) 560
Poids (lb) 0.33
course piston (in) 0.7
Poids (kg) 0.15
course piston (mm) 17.8
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 12.7
Effort de maintien maximum (N) 2500
Poussée piston M6
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 35:1
Toggle Lock plus Oui
Style de base de montage Flange
Goupille incluse? Non
Gammes de produits 6015
Goupille (recommandé) 205203-M
Piston Round
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top