Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602-MM

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 0.75
Hauteur piston (in) 0.47
Poids (lb) 0.11
Effort de maintien (lbf) 200.0
course piston (mm) 19.1
Effort de maintien maximum (N) 900.0
Hauteur piston (mm) 11.9
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.05
Ecrou de montage (fourni) 602105-M
Style de base de montage Flange
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Type de produit Corps fileté
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1/28:1
Couleur de la poignée Rouge
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé) 205203-M
Piston Round
Gammes de produits 602/604/624
Poussée piston M6
Goupille incluse? Non
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
602
602 - Serrage a poussoir
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top