Positionnement possible sur 125 degrés de la poignée de manœuvre.
- Facile à utiliser, la poignée à pousser/retirer permet au piston de se déplacer vers l’intérieur et l’extérieur sur son axe.
- Peut être bloqué dans deux positions , ce qui vous permet de l'utiliser comme un serrage à pousser ou à tirer.
- Équipées de la fonction de sécurité innovante DESTACO Toggle Lock Plus® qui ajoutant un verrouillage secondaire au serrage afin de garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.
- Certains modèles lse verrouillent en position ouverte.
Consulter la gamme de produits: