Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 609-B Series straight line action clamps feature a low profile, high holding capacity for its size, and straight base.

609-B

Lightweight stamped base has a bushing inserted for added stability for the plunger
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.82
Poids (lb) 0.88
course piston (in) 1.25
Effort de maintien (lbf) 300.0
course piston (mm) 31.8
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 0.4
Hauteur piston (mm) 46.2
Effort de maintien maximum (N) 1330.0
Poussée piston 5/16-18
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1/47:1
Goupille (recommandé) 207203
Goupille incluse? Non
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Straight
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675171178000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Standard
Piston Round
Gammes de produits 609
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top