Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 609 Series straight line action clamps feature a low profile, high holding capacity for its size, and allow the handle to rotate then fall below the mounting plane to lock in retracted position.

609

Lightweight stamped base has a bushing inserted for added stability for the plunger
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.25
Effort de maintien (lbf) 300.0
Hauteur piston (in) 0.97
Poids (lb) 0.88
course piston (mm) 31.8
Imperial or Metric Product Impérial
Hauteur piston (mm) 24.6
Effort de maintien maximum (N) 1330.0
Poids (kg) 0.4
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 609
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston 5/16-18
Piston Round
Matériel standard Acier
Goupille (recommandé) 207203
Goupille incluse? Non
PublishedDate 1675186274000
Type de produit Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1/47:1
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top