Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8115-LA Series block style, pneumatic swing clamps are designed to swing right while featuring a spindle, can be mounted from the top or side for added flexibility, and are equipped with a magnetic ring pistons for position sensing.

8115-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.38
Course verticale (in) 0.38
Course pendant la rotation (in) 0.47
Alesage cylindre (in) 0.75
Course (in) 0.85
Course pendant la rotation (in) 0.47
Poids (lb) 0.68
Consommation air (in³) 0.002
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18.0
Force de serrage à 5bars (N) 80.0
Consommation air (dm³) 0.06
Course (mm) 21.5
Course verticale (mm) 9.7
Course verticale (mm) 9.7
Alesage cylindre (mm) 19.1
Poids (kg) 0.31
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Taille Port air 10-32
montage Type bloc
Gammes de produits 8100/8300
Remplacement des joints 801560
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674743493000
Détecteurs inclus Oui
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à droite
Back to Top