Serrage Pneumatique de Puissance
The 82P30 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82P30-330XXXX

Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
  • Design compact.
  • Corps léger en aluminium.
  • Crochet de serrage unilatéral.
  • Fixation latérale.
  • Module de détection inductif avec affichage LED.
  • Mécanisme de bascule.
  • Broche de centrage fournie séparément.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.03
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.03
Diametre goupille Min (in) 1.1
Alesage cylindre (in) 1.18
Poids (lb) 6.61
Pression de fonctionnement (PSI) 87 (maximum)
Force de serrage (lb) 450
Diametre goupille Max (in) 1.3
Alesage cylindre (mm) 30
Diametre goupille Max (mm) 33
Diametre goupille Min (mm) 28.1
Poids (kg) 3
Force de serrage (N) 2000
Consommation d'air à 6 bars (dm³) 0.8
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric 0.8
Pression de fonctionnement (bar) 6 (maximum)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1727973392666
Taille alimentation G 1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 82P30-3/82P35-3
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 8PW-019-1-00
Style d'étrier Bras latéral (côté)
Type de produit Pince avec broche de serrage
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-007-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-009-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-030-1
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82P2 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-012-2
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82P2 et se connectent à l’aide d’un connecteur M8x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top