Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-HTW-450-4
CPI-HTW-450-4
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
8.0
Hauteur (in)
17.72
Poids (lb)
60.93
Longueur (in)
8.0
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Poids (kg)
27.63
Longueur (mm)
203.2
Largeur (mm)
203.2
Hauteur (mm)
450.0
Diametre tube (mm)
45|60
Taille tube
45B or 60B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Plateau de table
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Back to Top