Préhenseurs
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-54

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.3
Poids (kg) 0.136
Embout (mm) 19
Diamètre du capteur (mm) 54
Taille detecteurs de proximité (mm) 54
Embout 19
Type de produit support detecteur de proximité
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Support Détecteur
Back to Top