Solutions de préhension adaptées aux salles blanches

Les solutions DESTACO adaptées aux salles blanches sont destinées aux laboratoires, aux semi-conducteurs, au secteur médical et aux environnements de manipulation des aliments. Beaucoup de nos produits pneumatiques comprennent un port de récupération ou de purge. (Cliquez ici pour voir un guide comparant les deux types de ports) Ces ports supplémentaires créent un vide ou une pression interne pour contrôler les contaminants qui s'échappent dans l'environnement ou pour empêcher le dégraissant ou d'autres produits chimiques de pénétrer dans notre produit.

Les solutions comprennent :

  • Une gamme diversifiée de produits pour des environnements de salle 10/100 de classe blanche
  • Fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion pour une utilisation avec de l’eau déionisée
  • Des solutions personnalisées sont disponibles avec des lubrifiants de qualité alimentaire et médicale, de l’acier inoxydable et des matériaux nickelés pour répondre aux exigences de vos applications.
robohandlogo

Pinces électriques à 2 mâchoires :

Modèle

Course
mm [po]

Force de serrage
N [lbs]

Fonctionnement
Environnement

Spécial
Caractéristiques

Page
GR-CRP-N°


DPE-400

10-20
[0,39-0,78]

445-1334
[100-300]

IP 50
Salle blanche
Classe 100, ISO 5,
Industrie générale

Force réglable, discrète
ouvert et fermé
contrôle. Commandes intégrées.
DIRECTCONNECT™

5


DPE-200-25

25
[0,98]

111
[25]

Salle blanche IP54
Classe 1000, ISO 6,
Industrie générale

Ouvertures discrètes
et un contrôle fermé.
Conception étanche. Plusieurs
positions de capteurs.
Commandes intégrées.
DIRECTCONNECT™

7

RPE

4
[0,16]

5
[1,1]

IP54
Salle blanche
Classe 10,
ISO 4 utilisation
Port de récupération,,
Industrie générale

Ouvertures discrètes de 50 ms
Ouvrir et fermer la pulsation
contrôle. Petites pièces
manipulation. Grande vitesse.

9

Pinces parallèles à 2 mâchoires :

Modèle

Course
mm [po]

Force de serrage
N [lbs]

Fonctionnement
Environnement

Spécial
Caractéristiques

Page
GR-CRP-N°

RPL|RPLC

6.4-25.4
[0,25-1,0]

116-160
[26-36]

IP64 utilisant Purge
Port. Salle blanche
Classe 10, ISO 4
Utilisant un port de récupération 

Blindé pour une utilisation propre ou
E>nvironnements difficiles.
Application basse pression,
Jeu latéral nul. Excellent
Reproductibilité.

11


RPM|RPMC

3.2-6.3
[0,13-0,25]

36
[8]

IP64 utilisant Purge
Port. Salle blanche
Classe 10, ISO 4
Utilisant un port de récupération 

Le plus petit blindé
Pinces pour les environnements propres
E>nvironnements difficiles.
Petites pièces délicates
Manipulation des pièces.

15


DPP

6.35-50.8
[0,25-2]

111-934
[25-210]

IP43 utilisant un port de purge.
Classe de salle blanche
10000, ISO 7 Utilisation
Port de récupération

Haute précision, faible
À basse pression.
Jeu latéral nul avec
Conception à double palier en V.
DIRECTCONNECT™

19

Pinces industrielles générales pneumatiques à 2 mâchoires :

Modèle

Course
mm [po]

Force de serrage
N [lbs]

Fonctionnement
Environnement

Spécial
Caractéristiques

Page
GR-CRP-N°


DPDL

4.8-50.8
[0,188-2]

62-1779
[14-400]

IP66 utilisant un port de purge
Et une option d’amorçage. Classe de
Salle blanche 10, ISO 4
Utilisant un port de récupération 

Pince étanche. Environnements sales
et caustiques.
Une grande palette de tailles disponibles.
DIRECTCONNECT™

25


DPDS

4.8-50.8
[0,188-2]

62-1779
[14-400]

IP54 utilisant Purge
Port. Salle blanche
Classe 100, ISO 5
Utilisant un port de récupération 

Pinces robustes et polyvalentes
Applications spécifiques.
Une grande palette de tailles disponibles.
DIRECTCONNECT™

33


DPG

6.35-25.4
[0,25-1,0]

222-249
[50-56]

IP54. Salle blanche
Classe 100, ISO 5

avec détection à 8 positions.
Pince à usage général. Plusieurs
Options de montage/ports.
DIRECTCONNECT™

41


RDH

4-70
[0,16-2,73]

361-28002
[81-6 300]

IP55 utilisant Purge
Port. Salle blanche
Classe 100, ISO 5
Utilisant un port de récupération 

Force la plus élevée par rapport à la taille et
au poids. Une grande palette de tailles disponibles.
Haute précision. Doigts longs.
Avec protection pour les applications

45

Pinces pneumatiques à 3 mâchoires :

Modèle

Course
mm [po]

Force de serrage
N [lbs]

Fonctionnement
Environnement

Spécial
Caractéristiques

Page
GR-CRP-N°


RTH

4-70
[0,1 575-2,756]

445-44353
[100 lbs-9 971]

IP55 utilisant Purge
Port. Salle blanche
Classe 100, ISO 5
Utilisation du port de récupération
.

Blindé pour les applications
Avec protection pour les applications Correspondant
difficiles d'usinage et
de refroidissement. Haute précision.
Assistance par ressort.

55

Back to Top