Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2007-UB
2007-UB
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1000
Spannarmlänge (in)
2.88
Gewicht (lb)
1.19
Höhe unter Spannarm (in)
1.68
Gewicht (kg)
0.54
Spannarmlänge (mm)
73.2
Maximale Haltekraft (N)
4450
Höhe unter Spannarm (mm)
42.7
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Handgriff
Vertikal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Flankenscheiben
507107
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Betriebsablauf
2
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
gerade
Spindelzubehör
2007208-M
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
2007
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top