Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-UB
2007-UB
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
2.88
Hauteur sous étrier (in)
1.68
Poids (lb)
1.19
Effort de maintien (lbf)
1000
Poids (kg)
0.54
Longueur Etrier (mm)
73.2
Effort de maintien maximum (N)
4450
Hauteur sous étrier (mm)
42.7
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76
poignée
Verticale
Gammes de produits
2007
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Rondelle
507107
Ouverture poignée (+10°)
64
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
Application -Travail du bois
Excellent/High
Type de produit
Standard
Matériel standard
Acier
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Usinage
Faible/Bas
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Style de base de montage
Base droite
Assemblage goupille
2007208-M
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Cycle de travail
2
Toggle Lock plus
Non
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top