Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2007-UF
2007-UF
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.57
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
1000.0
Spannarmlänge (in)
2.88
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
73.2
Gewicht (kg)
0.71
Produktreihe
2007
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76.0
Flankenscheiben
507107
Grifffarbe
Rot
Betriebsablauf
2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64.0
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spindelzubehör
2007208-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1670534766000
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Schweissen
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top