Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, flanged base, and U-bar.

2007-UF

Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1000.0
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Longueur Etrier (in) 2.88
Poids (lb) 1.57
Effort de maintien maximum (N) 4450.0
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Longueur Etrier (mm) 73.2
Poids (kg) 0.71
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
PublishedDate 1670534766000
Toggle Lock plus Non
Style d'étrier Barre en U
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Fermeture Excellent/Haut
Service environnement Normal
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce Non
Matériel standard Acier
poignée Verticale
Couleur de la poignée Rouge
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Assemblage goupille 2007208-M
Ouverture poignée (+10°) 64.0
Rondelle 507107
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 76.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Alimentaire Pas recommandé
Gammes de produits 2007
Cycle de travail 2
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top