Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2017-UR
2017-UR
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 217
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.97
Spannarmlänge (in)
2.53
Haltekraft (lb)
560.0
Gewicht (kg)
0.44
Spannarmlänge (mm)
64.3
Maximale Haltekraft (N)
2500.0
Höhe unter Spannarm (mm)
24.9
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktreihe
2017
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
73.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
215208-M
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm
Standard-Material
Stahl
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Schweissen
Gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Ja
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
69.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725542945000
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top