Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207-U
207-U
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
375.0
Gewicht (lb)
0.66
Spannarmlänge (in)
2.14
Spannarmlänge (mm)
54.4
Gewicht (kg)
0.3
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Maximale Haltekraft (N)
1670.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Vertikal
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Flankenscheiben
507107
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
207
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Spindelzubehör
225208-M
PublishedDate
1725480535000
Grifffarbe
Rot
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top