Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base and U-bar.

207-U

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 2.14
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Poids (lb) 0.66
Effort de maintien (lbf) 375.0
Poids (kg) 0.3
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
Longueur Etrier (mm) 54.4
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Assemblage goupille 225208-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Variation posage pièce Non
Service environnement Normal
Type de produit Standard
Couleur de la poignée Rouge
Style d'étrier Barre en U
Style de base de montage Base bridée
Application -Fermeture Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Ouverture poignée (+10°) 57.0
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99.0
Application -Travail du bois Excellent/High
Gammes de produits 207
Application -Usinage Faible/Bas
Applicarion -Soudage Faible/Bas
poignée Verticale
PublishedDate 1725480535000
Rondelle 507107
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top