Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with straight base and long U-bar.

207-ULB

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.55
Spannarmlänge (in) 3.84
Haltekraft (lb) 375
Gewicht (lb) 0.73
Höhe unter Spannarm (mm) 39.4
Maximale Haltekraft (N) 1670
Spannarmlänge (mm) 97.8
Gewicht (kg) 0.33
Handgriff Vertikal
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktreihe 207
Basis Montage Ausführung gerade
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Montage Sehr gut
Spindelzubehör 225208-M
Produkt Typen Standard
PublishedDate 1725481360000
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen Bedingt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99
Flankenscheiben 507107
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm lang
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top