Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with straight base and long U-bar.

207-ULB

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.84
Hauteur sous étrier (in) 1.55
Effort de maintien (lbf) 375
Poids (lb) 0.73
Poids (kg) 0.33
Longueur Etrier (mm) 97.8
Effort de maintien maximum (N) 1670
Hauteur sous étrier (mm) 39.4
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Variation posage pièce Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée Verticale
PublishedDate 1725481360000
Style d'étrier Barre en U longue
Application -Travail du bois Excellent/High
Gammes de produits 207
Matériel standard Acier
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Service environnement Normal
Ouverture poignée (+10°) 57
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Assemblage goupille 225208-M
Style de base de montage Base droite
Application -Assemblage Excellent/Haut
Rondelle 507107
Application -Fermeture Excellent/Haut
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top