Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207-UR
207-UR
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Spannarmlänge (in)
2.14
Gewicht (lb)
0.99
Haltekraft (lb)
375
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
53.1
Gewicht (kg)
0.45
Maximale Haltekraft (N)
1670
Handgriff
Vertikal
PublishedDate
1725481317000
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
207
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Spindelzubehör
225208-M
Spannarmausführung
U-Spannarm
Standard-Material
Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Zusatzverriegelung
Ja
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top