Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base and U-bar.

207-UR

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 375
Longueur Etrier (in) 2.14
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Poids (lb) 0.99
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 1670
Longueur Etrier (mm) 53.1
Poids (kg) 0.45
PublishedDate 1725481317000
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Style d'étrier Barre en U
Ouverture poignée (+10°) 57
Gammes de produits 207
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99
Application -Alimentaire Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Fermeture Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Normal
Assemblage goupille 225208-M
Rondelle 507107
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Application -Travail du bois Excellent/High
poignée Verticale
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Standard
Toggle Lock plus Oui
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top