Manuelle Kniehebelspanner
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and open bar.

217-U-L

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.92
Spannarmlänge (in) 1.49
Gewicht (lb) 0.4
Haltekraft (lb) 200.0
Höhe unter Spannarm (mm) 23.4
Maximale Haltekraft (N) 900.0
Gewicht (kg) 0.18
Spannarmlänge (mm) 38.0
Betriebsablauf 2
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 61.0
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produkt Typen Standard
Standard-Material Stahl
Anwendung - Montage Sehr gut
Handgriff Horizontal
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
PublishedDate 1716212009000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 217
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Schweissen Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 91.0
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung offener Spannarm
Produktzubehör
L-217-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top