Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and open bar.

217-U-L

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 1.49
Effort de maintien (lbf) 200.0
Poids (lb) 0.4
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Longueur Etrier (mm) 38.0
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Poids (kg) 0.18
Effort de maintien maximum (N) 900.0
Style d'étrier Barre en U ouvert
Application -Usinage Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Standard
Cycle de travail 2
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
poignée Horizontal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 91.0
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement Normal
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 217
Ouverture poignée (+10°) 61.0
Style de base de montage Base bridée
PublishedDate 1716212009000
Toggle Lock plus Non
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Travail du bois Excellent/High
Accessoires de produit
L-217-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top