Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
225-UR
225-UR
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.29
Haltekraft (lb)
500
Spannarmlänge (in)
2.69
Gewicht (lb)
0.68
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
0.31
Spannarmlänge (mm)
68.3
Höhe unter Spannarm (mm)
32.8
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1725479482000
Spindelzubehör
225208-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktreihe
225
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Ja
Bediener Umgebung
Normal
Flankenscheiben
507107
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top