Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
225-UR
225-UR
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
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
0.68
Longueur Etrier (in)
2.69
Effort de maintien (lbf)
500
Hauteur sous étrier (in)
1.29
Longueur Etrier (mm)
68.3
Effort de maintien maximum (N)
2220
Poids (kg)
0.31
Hauteur sous étrier (mm)
32.8
Assemblage goupille
225208-M
Gammes de produits
225
Service environnement
Normal
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style de base de montage
Base bridée
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
70
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1725479482000
Variation posage pièce
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle
507107
poignée
Horizontal
Style d'étrier
Barre en U
Toggle Lock plus
Oui
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top