Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 6004 Series straight line action clamps feature locking over center capability in the extended/retracted positions, heavy duty design for more holding capacity, and can be mounted through a hole or inside a tapped hole.

6004-MM

Optimierter Schubstangenspanner mit 0% mehr Haltekraft als Modell 604 und einer verbesserten Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.82
Hub (in) 1.5
Kolben Höhe (in) 0.44
Haltekraft (lb) 450
Hub (mm) 38.1
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.37
Maximale Haltekraft (N) 2000
Kolben Höhe (mm) 11.2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Kolbengewinde M8
Befestigungsmutter 606104-M
PublishedDate 1709152311000
Andruckspindel (empfohlen) 207203-M
Schubstange Rund
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 14.4:1
Produktreihe 6004
Produktzubehör
604-MM
604 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top